Plateforme d'optimisation de réservoir Plus d'espace libre. Moins de poids. Moins cher.
Économisez de l'argent et de l'énergie avec HYDAC, grâce à la solution innovante pour l'optimisation du réservoir et de l'encombrement de HYDAC pour les machines de travail mobiles et plein d'autres applications industrielles.
Technologie HYDAC Air-X – La solution qui vise à optimiser l'encombrement et à réduire les émissions CO2Comment économiser de l'argent et de l'énergie avec HYDAC
Dans chaque système de réservoir existant, nous voyons une possibilité d'optimiser et de réduire le réservoir.
- Optimisation de 30 à 40 % de la taille du réservoir
- Réduction des coûts grâce à la complexité réduite et aux économies de matériaux
- Réduction des émissions CO2
- Disponibilité fiable des machines
- Qualité produit HYDAC Original
Profitez de notre savoir-faire étendu à travers une série d'outils professionnels, tels que les bancs d'essais individuels et les simulations dans le centre HYDAC FluidCareCenter® ainsi que via des mesures de terrain.
Exemples d'application pour machines mobiles
Pelleteuses
Quantité : 20 000
Taille du réservoir d'origine : 150 litres
par machine | TOTAL | |
Huile | 50 litres | 1 000 000 litres |
Acier | 14 kg | 280 tonnes |
Coûts* (huile + acier) | 59,80 € | 1 196 000 € |
CO2 (huile + acier) | 241,4 kg CO2 | 4 828 tonnes de CO2 |
*) 1 €/l huile ; 0,7 €/kg acier
Chargeuses
Quantité : 5 000
Taille du réservoir d'origine : 104 litres.
par machine | TOTAL | |
Huile | 24 litres | 120 000 litres |
Acier | 7,5 kg | 37,5 tonnes |
Coûts* (huile + acier) | 29,25 € | 146 000 € |
CO2 (huile + acier) | 117,1 kg CO2 | 585 tonnes de CO2 |
*) 1 €/l huile ; 0,7 €/kg acier
Exemples d'application pour installations stationnaires
Presse hydraulique
Quantité : 1
Taille du réservoir d'origine : 8 600 litres
TOTAL | |
Huile | 5 000 litres |
Acier | 389 kg |
Coûts* (huile + acier) | 7 780 € |
CO2 (huile + acier) | 22,8 tonnes de CO2 |
*) 1,5 €/l huile ; 0,7 €/kg acier
Presse d'injection plastique
Quantité : 10
Taille du réservoir d'origine : 720 litres.
par machine | TOTAL | |
Huile | 480 litres | 4 800 litres |
Acier | 400 kg | 4 tonnes |
Coûts* (huile + acier) | 1 720 € | 17 720 € |
CO2 (huile + acier) | 2,8 tonnes de CO2 | 28 tonnes de CO2 |
*) 3 €/l huile ; 0,7 €/kg acier
La technologie Air-X de HYDAC permet de réduire considérablement le réservoir
Pour réduire le réservoir, il faut une séparation parfaite de l'air du système. Cela peut être réalisé en combinant le réservoir avec un concept de filtration optimisé. Notre technologie innovante Air-X met aussi à disposition une série de caractéristiques garantissant une séparation optimale de l'air du système :
- Faibles vitesses de sortie
- Calme de l'huile dans le réservoir
- Brassage d'huile uniforme dans le réservoir
- Le débit par le bas autorise une sortie d'huile au dessus du niveau
- Grâce à la coalescence des bulles d'air au niveau des fenêtres de dégazage intégrées, la séparation est plus rapide
Ce n'est qu'à l'aide de la technologie Air-X qu'on arrive à rendre le réservoir plus compact, avec une séparation de l'air améliorée, comme le montre clairement la vidéo suivante :
Les avantages découlant de l'utilisation de la technologie Air-X
HYDAC vous offre une série de services et de prestations Outre la technologie Air-X innovante, nous vous offrons aussi des conseils et des prestations étendus dans les domaines suivants :
Simulation
Nous proposons différentes simulations pour l'optimisation des systèmes assistée par ordinateur. On compte entre autres des simulations sur :
- l'écoulement
- le dégazage
- les fluctuations
Tests en laboratoire et sur le terrain
En outre, nous réalisons également des études expérimentales sur des systèmes de réservoirs en laboratoire ou directement sur la machine sur le terrain. Pour ce faire, nous avons développé un capteur de teneur en air unique, spécialement développé.
Conseil individuel (accompagnement client)
Dans notre centre de développement, HYDAC FluidCareCenter®, nous combinons les compétences en matière de filtres et d'applications avec des années d'expérience dans le domaine "Air in Oil". Nous vous fournissons des conseils personnalisés et compétents en matière d'optimisation du réservoir.