Tank Optimisation Platform Bauraum sparen. Gewicht sparen. Kosten sparen.
Mit HYDAC Kosten und Energie sparen – mit der innovativen HYDAC-Lösung für Tank- und Bauraumoptimierungen für mobile Arbeitsmaschinen sowie für verschiedenste Industrieanwendungen.
HYDAC Air-X Technologie – die Lösung zur Bauraumoptimierung und CO2-ReduzierungSo sparen Sie mit HYDAC Kosten und Energie
Wir sehen in jedem existierenden Tanksystem die Möglichkeit einer Tankoptimierung und -verkleinerung.
- Optimierung der Tankgröße um 30-40%
- Kostenreduzierung durch Komplexitäts- und Materialeinsparungen
- CO2-Reduktion
- Zuverlässigere Maschinenverfügbarkeit
- Original HYDAC Produktqualität
Profitieren Sie von unserem umfangreichen Fachwissen und durch professionelle Werkzeuge wie z.B. individuelle Prüfstände und Simulationen im HYDAC FluidCareCenter® sowie durch Feldmessungen vor Ort.
Anwendungsbeispiele für mobile Arbeitsmaschinen
Bagger
Stückzahl: 20.000
Ursprüngliche Tankgröße: 150 Liter
pro Maschine | GESAMT | |
Öl | 50 Liter | 1.000.000 Liter |
Stahl | 14 kg | 280 Tonnen |
Kosten* (Öl + Stahl) | 59,80 € | 1.196.000 €/td> |
CO2 (Öl + Stahl) | 241,4 kg CO2 | 4.828 Tonnen CO2 |
*) 1 €/l Öl; 0,7 €/kg Stahl
Radlader
Stückzahl: 5.000
Ursprüngliche Tankgröße: 104 Liter
pro Maschine | GESAMT | |
Öl | 24 Liter | 120.000 Liter |
Stahl | 7,5 kg | 37,5 Tonnen |
Kosten* (Öl + Stahl) | 29,25 € | 146.000 € |
CO2 (Öl + Stahl) | 117,1 kg CO2 | 585 Tonnen CO2 |
*) 1 €/l Öl; 0,7 €/kg Stahl
Anwendungsbeispiele für stationäre Anlagen
Hydraulikpresse
Stückzahl: 1
Ursprüngliche Tankgröße: 8.600 Liter
GESAMT | |
Öl | 5.000 Liter |
Stahl | 389 kg |
Kosten* (Öl + Stahl) | 7.780 € |
CO2 (Öl + Stahl) | 22,8 Tonnen CO2 |
*) 1,5 €/l Öl; 0,7 €/kg Stahl
Kunststoffspritzgussmaschine
Stückzahl: 10
Ursprüngliche Tankgröße: 720 Liter
pro Maschine | GESAMT | |
Öl | 480 Liter | 4.800 Liter |
Stahl | 400 kg | 4 Tonnen |
Kosten* (Öl + Stahl) | 1.720 € | 17.720 € |
CO2 (Öl + Stahl) | 2,8 Tonnen CO2 | 28 Tonnen CO2 |
*) 3 €/l Öl; 0,7 €/kg Stahl
Die HYDAC Air-X Technologie ermöglicht eine deutliche Tankverkleinerung
Um die Tankgröße zu reduzieren, ist eine perfekte Luftabscheidung des Systems notwendig. Dies kann nur durch die Kombination des Tanks mit einem optimierten Filterkonzept erreicht werden. Unsere innovative Air-X Technologie bietet hierzu eine Reihe an Merkmalen, die ein Höchstmaß an Luftabscheidung im System sicherstellen:
- Niedrige Austrittsgeschwindigkeiten
- Ölberuhigung im Tank
- Gleichmäßige Öldurchmischung im Tank
- Bei Anströmung von unten ist Auslass über dem Öllevel möglich
- Koaleszenz der Luftblasen an den integrierten Entgasungsfenstern und damit schnellere Abscheidung
Nur durch den Einsatz der Air-X Technologie ist es möglich, den Tank – bei verbesserter Luftabscheidung – kompakter zu bauen, wie das folgende Video anschaulich demonstriert:
Die Vorteile durch den Einsatz der Air-X Technologie
HYDAC bietet Ihnen eine Reihe an Services und Dienstleistungen an Neben der innovativen Air-X Technologie bieten wir Ihnen außerdem umfangreiche Beratungen und Dienstleistungen an:
Simulation
Wir bieten unterschiedliche Simulationen zur rechnerunterstützen Optimierung der Systeme an. Dazu zählen u.a. Simulationen zu:
- Strömumg
- Entgasung
- Schwappen
Labor- und Feldtests
Zudem führen wir experimentelle Untersuchungen von Tanksystemen im Labor oder direkt an der Maschine im Feld durch. Uns steht dazu ein eigens entwickelter, einzigartiger Luftgehaltssensor zur Verfügung.
Individuelle Beratung
In unserem Entwicklungszentrum, dem HYDAC FluidCareCenter®, bündeln wir Filterkompetenz und Anwendungswissen mit jahrelanger Erfahrung im Bereich "Luft in Öl". Wir beraten Sie gerne individuell und kompetent zum Thema Tankoptimierung.